Opublikuj swoje produkty
Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs
Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs

    • Sturdy
    • Durable laminate
    • Versatile

    Versatile side desk from the Modulus range that can be used for extra storage or to extend the desk top space. It is multi purpose and can be used in many environments. The table has a durable and scratch-resistant table top that is easy to clean.

    Opis
    • Length:800 mm

      Height:740 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:15,45 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-MODULUS-800x600-Side-table-Fixed-legs
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuModulus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)15.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops