Opublikuj swoje produkty
Desk screen ZIP 1600x650x40mm
Desk screen ZIP 1600x650x40mm
Desk screen ZIP 1600x650x40mm
Desk screen ZIP 1600x650x40mm
Desk screen ZIP 1600x650x40mm
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Desk screen ZIP 1600x650x40mm

    • Several stylish colours
    • A-rated for sound absorption
    • Premium recycled fabric cover

    Exclusive desk screens with a premium and eco-friendly fabric cover and a decorative zipper. Filled with 100% PET material and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Desk bracket sold separately.

    Opis
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:40mm

      Cover material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Padding material:PET

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-screen-ZIP-1600x650x40mm
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuAcoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)650
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying