Opublikuj swoje produkty
Document cabinet SERVE 380x550x340mm
Document cabinet SERVE 380x550x340mm
    AJ Products

    Document cabinet SERVE 380x550x340mm

    • Cylinder lock with 2 keys
    • Can be mounted on a wall
    • Space saving

      Small, lockable document cabinet ideal for storing up to 9 x A4 binders
    Opis
      • Height: 380 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 12.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDocument-cabinet-SERVE-380x550x340mm
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)12.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units