Opublikuj swoje produkty
Drawer unit THEO 5 drawers
AJ Products

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 z 5 gwiazdek3.3(7 recenzje)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • With 5 drawers
  • Practical storage

Drawer unit with several drawers. The top drawer is lockable

Opis
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDrawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)30
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units