Opublikuj swoje produkty
Drawing cabinet SKETCH A0 10 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 10 drawers
    AJ Products

    Drawing cabinet SKETCH A0 10 drawers

    • Stackable drawer sections
    • Efficient storage for your drawings
    • Durable laminate surface

      Complete, stylish drawing cabinet consisting of one drawer section with five A0-size drawers, a leg frame and a top. The cabinet can be customised to provide effective, flexible storage for your drawings
    Opis
      • Height:790 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:10
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:184 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDrawing-cabinet-SKETCH-A0-10-drawers
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)790
    • Szerokość (mm)1345
    • Głębokość (mm)950
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)184
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units