Opublikuj swoje produkty
Drawing cabinet SKETCH A1 15 drawers
Drawing cabinet SKETCH A1 15 drawers
Drawing cabinet SKETCH A1 15 drawers
    AJ Products

    Drawing cabinet SKETCH A1 15 drawers

    • Stackable drawer sections
    • Efficient storage for your drawings
    • Durable laminate surface

      Complete, stylish drawing cabinet consisting of one drawer section with five A1-size drawers, a leg frame and a top. The cabinet can be customised to provide effective, flexible storage for your drawings
    Opis
      • Height:1135 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:15
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:150kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDrawing-cabinet-SKETCH-A1-15-drawers
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1135
    • Szerokość (mm)990
    • Głębokość (mm)680
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)150
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_20_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDrawing