Opublikuj swoje produkty
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
    AJ Products

    Storage cabinet SUPPLY [All configurations]

    • Lockable handle
    • Extra large
    • 4 adjustable shelves

      Extra large, sturdy storage cabinet. The cabinet is supplied with adjustable shelves, adjustable feet, a rotatable handle and a 3-point lock with two keys
    Opis
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Shelf interval: 30 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 87.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyExtra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x500mm
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1900
    • Szerokość (mm)1020
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)87.96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units

    Dostępny w krajach:

    Europa