Opublikuj swoje produkty
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock
    AJ Products

    Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock

    • EN 15659 60P
    • EN 14450, class S2
    • Key or code lock

      Anti-theft cabinet certified according to EN 15659, fire rating 60P and EN 14450, burglary class S2. Provides 60 minutes’ fire protection for paper and protects valuables from theft. Choice of key or code lock.
    Opis
      • Height: 1950 mm
      • Width: 940 mm
      • Depth: 585 mm
      • Volume: 535 L
      • Height, internal: 1760 mm
      • Width, internal: 800 mm
      • Depth, internal: 385 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Ready for fixing to: Floor
      • Weight: 559 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 15659, EN 14450, S2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x940x585mm-electronic-lock
    • Rodzina produktuChanging room
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)940
    • Głębokość (mm)585
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Waga netto (kg)559
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 27 13
    • OmniClass TitleClothing Shelving and Storage Units