Opublikuj swoje produkty
Flatpack clothes locker COACH 2 doors
AJ Products

Flatpack clothes locker COACH 2 doors

  • Clothes rail and 2 hooks
  • Ideal for changing rooms
  • Two compartments

    Two-compartment locker fitted with a clothes rail and two coathooks in each compartment. The locker is supplied unassembled and with no locking device.

Opis
    • Height:1800 mm
    • Width:300 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:1
    • Number of doors:2
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Sheet steel thickness door:0.6 mm
    • Sheet steel thickness body:0.6 mm
    • Weight:22 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFlatpack-clothes-locker-COACH-2-doors
  • Rodzina produktuClothing Locker
  • Grupa produktuLockers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1800
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
  • OmniClass Number23-19 13 00
  • OmniClass TitleLockers

Dostępny w krajach:

Europa