Opublikuj swoje produkty
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Opis
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFloor-screen-AURA-with-magazine-display
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuAcoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1700
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)65
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPopiół
    • Materiał dodatkowyWłókno filcowe
    • Waga netto (kg)20.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Screens
    • OmniClass Number23-19 25 13 15
    • OmniClass TitleScreens