Opublikuj swoje produkty
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
    AJ Products

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    • With 3 compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A floor-standing doubled-sided add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    Opis
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:18.65 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFloor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-900x2000mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1800
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)18.65
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units