Opublikuj swoje produkty
Florence
AJ Products
Zarchiwizowane

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Opis
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFlorence-Stackable-Chair
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuChairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)445
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches