Opublikuj swoje produkty
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
    AJ Products

    Foldable seat JAXON

    • Modern design
    • Minimalist
    • Practical in tight spaces

      Classic and space efficient wall-mounted folding seat. Perfect as a temporary chair for lobbies, office cloakrooms or waiting rooms. The folding seat has springs, which means it folds back into place when not in use
    Opis
      • Width:362 mm
      • Depth:340 mm
      • Seat colour:White
      • Seat material:Solid wood
      • Framework material:Steel
      • Framework colour:Chrome
      • Weight:2.5 kg
      • Assembly:Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFoldable-seat-JAXON
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-31
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)340
    • Głębokość (mm)362
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)2.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches