Opublikuj swoje produkty
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
    AJ Products

    Gander Bar chair 630mm

    3.1 z 5 gwiazdek3.1(10 recenzje)
    • Trendy monochrome chair
    • Available in several options
    • Own design

    A comfortable bar chair with an innovative design. With its timeless, Scandinavian and monochrome design, the chair will suit cafés, breakrooms and meeting rooms. It is an adaptable chair that is easy to match with other furniture. The chair is stackable.

    Opis
    • Seat height:630 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:380 mm

      Composition:100% Polyester

      Durability:75000 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Legs:Skid base

      Stackable:Yes

      Weight:6,8 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGander-Bar-Chair-630
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)630
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)6.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches