Opublikuj swoje produkty
Grimsby
Grimsby
Grimsby
Grimsby
    AJ Products

    Grimsby

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(19 recenzje)
    • Synchronous mechanism
    • Extra durable upholstery
    • Built-in lumbar support

    Classic, affordable office chair with a moulded seat and backrest. The chair is upholstered in a durable fabric, has built-in lumbar support and a synchronous mechanism that follows your movements. Fit the chair with adjustable armrests for added comfort.

    Opis
    • Seat height:460-590 mm

      Seat depth:445 mm

      Seat width:460 mm

      Backrest height:450-530 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:120000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,2 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGrimsby-Office-chair
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1050
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)445
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Waga netto (kg)16.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    Dostępny w krajach:

    Europa