Opublikuj swoje produkty
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD
    AJ Products

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(16 recenzje)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    Opis
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuOffice Desk
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)33.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

    Dostępny w krajach:

    Europa