Opublikuj swoje produkty
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
    AJ Products

    Lounge chair ENJOY high back

    • High back
    • Heavy-duty fabric
    • In several colours

      Unique swivel lounge chair with a retro 60s vibe updated with a modern twist. A perfect chair for a lounge area or a library where good comfort is important. Choose a number of chairs in the same colour or dare to mix and match!
    Opis
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:990 mm
      • Width:740 mm
      • Depth:760 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:High backrest
      • Weight:30 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLounge-Chair-ENJOY-High-back
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)990
    • Szerokość (mm)740
    • Głębokość (mm)760
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas