Opublikuj swoje produkty
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm
AJ Products

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm

  • Hard-wearing laminate
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Self-closing hinges

Smaller version of our storage cabinet with concealed storage in the form of double doors with self-closing hinges, which means that the doors can never be left half open. The cabinet is made of durable, easy-clean laminate and comes with two movable shelves.

Opis
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLow-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x470mm
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)30
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units