Opublikuj swoje produkty
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock
    AJ Products

    Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock

    • Burglary-delaying
    • Adjustable shelf
    • Pull-out work surface

      Burglary-delaying medicine cabinet with an adjustable shelf and a pull-out work surface. Suppied with a key lock or electronic code lock. A small valuables compartment is available as an accessory
    Opis
      • Height: 455 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 300 mm
      • Height, internal: 360 mm
      • Width, internal: 220 mm
      • Depth, internal: 280 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 10 kg
      • Assembly: Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMedicine-cabinet-CURE-455x400x300mm-electronic-lock
    • Rodzina produktuChanging room
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)455
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 27 13
    • OmniClass TitleClothing Shelving and Storage Units