Opublikuj swoje produkty
Melville
Melville
Melville
Melville
Melville
    AJ Products

    Melville

    • Modern design
    • Stackable

    Very affordable and stackable conference chair in a simple but robust design with a padded seat.

    Opis
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMelville-Conference-Chair
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)390
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Waga netto (kg)5.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches