Opublikuj swoje produkty
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
    AJ Products

    Memphis Bar stool

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(8 recenzje)
    • Modern design
    • Stackable
    • Seat in two colours

    Stackable bar stool with built-in handle on the backrest.

    Opis
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMemphis-Bar-Stool
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)910
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches