Opublikuj swoje produkty
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
    AJ Products

    Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A1 drawers, one leg frame and one tabletop
    Opis
      • Height:1080 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Sheet steel
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:147.7 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMetal-drawing-cabinet-Sketch-A1-double
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1080
    • Szerokość (mm)990
    • Głębokość (mm)680
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)147.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_20_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDrawing