Opublikuj swoje produkty
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
    AJ Products

    Milla

    • Stackable
    • Contemporary and stylish
    • Wooden seat shell

    Stylish chair with a figure-shaped, moulded seat shell. The modern design brings a fresh touch to your workplace or premises. The chair has a slimline but sturdy tubular frame with a chrome finish and is stackable.

    Opis
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMilla-Stackable-Chair
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)445
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Waga netto (kg)5.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches