Opublikuj swoje produkty
Mobile shelf storage NOMAD
AJ Products

Mobile shelf storage NOMAD

  • Flexible
  • With casters
  • Four compartments

    Compact shelving with four compartments for versatile storage, equipped with casters for maximum flexibility.
Opis
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMobile-shelf-storage-NOMAD
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)885
  • Szerokość (mm)780
  • Głębokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)33.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units