Opublikuj swoje produkty
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
    AJ Products

    Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    • High-quality vitreous enamel
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile whiteboard with high-quality, vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Opis
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:47 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMobile-whiteboard-DORIS-1000x2000mm
    • Rodzina produktuOffice Accessories
    • Grupa produktuWhiteboards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkliwo
    • Waga netto (kg)47
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards

    Dostępny w krajach:

    Europa