Opublikuj swoje produkty
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
    AJ Products

    Modular chair JETLAG

    3.5 z 5 gwiazdek3.5(6 recenzje)
    • UV-resistant material
    • For indoor and outdoor use
    • Modern

      Comfortable and modern chair made of a UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Opis
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyModular-chair-JETLAG
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)620
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)15.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

    Dostępny w krajach:

    Europa