Opublikuj swoje produkty
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
    AJ Products

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(25 recenzje)
    • For indoor and outdoor use
    • UV-resistant polyethylene
    • Available in four colours

      Comfortable and modern, Y-shaped bench made of UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Opis
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyModular-seating-bench-JETLAG
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)1450
    • Głębokość (mm)1750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)41.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

    Dostępny w krajach:

    Europa