Opublikuj swoje produkty
Modular sofa VARIETY 3 seater
Modular sofa VARIETY 3 seater
Modular sofa VARIETY 3 seater
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 3 seater

    1.9 z 5 gwiazdek1.9(7 recenzje)
    • Stylish, Scandinavian design
    • Extendable for optimal use
    • Legs that facilitate cleaning access

    Modern and versatile sofa in AJ Products' proprietary design. You can combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest that facilitates cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.

    Opis
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1800 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyModular-sofa-VARIETY-3-seater
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuVariety
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)840
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)80
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Podobne produkty