Opublikuj swoje produkty
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 45 degree concave

    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and flexible sofa in AJ Produkter's own design. Perfect to combine with other units in the VARIETY series for a completely unique furniture. The sofa has a practical distance between the seat and the backrest that facilitates cleaning. The VARIETY series is suitable for both lounge and office as well as public environment as it is tested according to EN 16139.
    Opis
    • Height: 840mm
      Width: 1200
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyModular-sofa-VARIETY-45-degree-concave
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuVariety
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)840
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Podobne produkty