Opublikuj swoje produkty
Modular sofa VARIETY 45 degree convex
Modular sofa VARIETY 45 degree convex
Modular sofa VARIETY 45 degree convex
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 45 degree convex

    3.2 z 5 gwiazdek3.2(5 recenzje)
    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY-series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Opis
    • Height: 840mm
      Width: 1500mm
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyModular-sofa-VARIETY-45-degree-convex
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuVariety
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)840
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Podobne produkty