Opublikuj swoje produkty
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest

    • Comfortable rounded backrest
    • Durable and durable material
    • Easy to place and flexible


      Versatile and easy to place pouffe with a backrest in AJ Products' proprietary design. You can easily combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Opis
    • Width: 450mm
      Depth: 450mm
      Color
      : Multiple colors
      Material
      : Fabric/Synthetic leather
      Weight: 15kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyModular-sofa-VARIETY-Pouffe-with-backrest
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuVariety
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Podobne produkty