Opublikuj swoje produkty
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 z 5 gwiazdek3.5(19 recenzje)
  • Affordable
  • Laminate
  • Lockable doors

    Cabinet with lockable doors and slim, discreet handles. Perfect for offices, archives and storage areas
Opis
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOffice-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)310
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)67.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units

Dostępny w krajach:

Europa