Opublikuj swoje produkty
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
    AJ Products

    Office chair NEWBURY

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(13 recenzje)
    • Innovative and ergonomic
    • Compact and versatile
    • Several adjustment options

      Unique office chair with several ergonomic settings that make it particularly comfortable. The chair has short armrests and a tilting seat and is adjustable in height. It is the ideal size for small offices
    Opis
      • Seat height:470-560 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:450 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:90000 Md
      • Stand colour:Black
      • Mechanism:Permanent contact back (PCB)
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:130 kg
      • Wheel type:Stiff-roll castors
      • Star base:Black plastic
      • Weight:13.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOffice-chair-NEWBURY
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-29
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)13.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    Dostępny w krajach:

    Europa