Opublikuj swoje produkty
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
    AJ Products

    Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    • 4 removable shelves
    • With a cylinder lock
    • Powder-coated sheet steel

      A storage cabinet with four removable shelves and a cylinder lock supplied with two keys. Can be fitted with a base frame (sold separately)
    Opis
      • Height: 800 mm
      • Width: 660 mm
      • Depth: 275 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOffice-cupboard-SERVE-800x660x275mm
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)660
    • Głębokość (mm)275
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units