Opublikuj swoje produkty
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
    AJ Products

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)
    • Fully-welded construction
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Stable, fully-welded storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Opis
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOffice-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1800
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)62
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units