Opublikuj swoje produkty
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
    AJ Products

    Ottoman COPENHAGEN PLUS

    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus is a modern style ottoman that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The ottoman's Scandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery
    Opis
      • Seat height: 430 mm
      • Width: 810 mm
      • Depth: 570 mm
      • Material: Fabric
      • Durability: 80000 Md
      • Stand colour: Black
      • Stand colour code: RAL 9005
      • Stand material: Steel
      • Shape: Rectangular
      • Weight: 11 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 16139
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOttoman-COPENHAGEN
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)810
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas