Opublikuj swoje produkty
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
    AJ Products

    Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    • Plenty of space
    • Modern design
    • Perfect for common rooms

      Large bench seat with a round backrest in the middle. Padded with cold foam. The bench seat is ideal for common rooms and hallways
    Opis
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:25kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOttoman-DOT-rounded-backrest-1300mm
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)755
    • Szerokość (mm)1300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas