Opublikuj swoje produkty
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
    AJ Products

    Popular conference chair NELSON

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(10 recenzje)
    • Linkable
    • Stackable
    • 3 different frame colours

      Convenient, stackable chair with a padded seat and back, which makes the chair comfortable to sit on even during longer meetings. You can quickly and easily link the chairs into rows using couplings fittings for conferences, meetings or concerts.
    Opis
      • Seat height:480 mm
      • Seat depth:410 mm
      • Seat width:465 mm
      • Colour:Black
      • Durability:40000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Black
      • Stand material:Steel
      • Connectable:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPopular-conference-chair-NELSON
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)480
    • Szerokość (mm)465
    • Głębokość (mm)410
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating