Opublikuj swoje produkty
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
    AJ Products

    Pouffe POINT

    • Ergonomic pouffe
    • Suitable for a range of settings
    • Modern and durable upholstery

      Flexible and ergonomic pouffe encouraging an active sitting position. The pouffe can be used upright or placed on its side and straddled. The design means that the pouffe has a gentle rocking motion, contributing to a better posture and improved blood circulation.
    Opis
      • Seat height:470 mm
      • Width:440 mm
      • Depth:440 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Shape:Irregular
      • Weight:5 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPouffe-POINT
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)440
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas