Opublikuj swoje produkty
Reno
Reno
Reno
Reno
    AJ Products

    Reno

    • Ash veneer
    • Modern design
    • Visible wood grain

    Modern chair in ash veneer with a black painted metal frame. The chair has a visible wood grain which gives it an attractive, natural appearance. It is easy to keep clean and is ideal for any location where a lot of easily maintained seating is needed.

    Opis
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyReno-Canteen-Chair
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)465
    • Szerokość (mm)375
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches