Opublikuj swoje produkty
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
    AJ Products

    School chair ADDITO I 500mm

    • Adjustable footrest
    • High-pressure laminate
    • Contoured seat

      A comfortable student chair with a contoured seat and moulded backrest. With an adjustable footrest. Suitable for primary school classes upwards.
    Opis
      • Seat height:500 mm
      • Seat depth:310 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySchool-chair-ADDITO-I-500mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-29
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)310
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches