Opublikuj swoje produkty
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
    AJ Products

    School chair ALDA I

    • Wide range of colour options
    • Ergonomic seating
    • Stackable

      Durable student chair with an ergonomically contoured seat shell and four-legged frame.
    Opis
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5.35 kg
      • Testing:EN 1729
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySchool-chair-ALDA-I
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-29
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)5.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches