Opublikuj swoje produkty
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
    AJ Products

    School chair ALDA V

    • Durable polypropylene
    • Ergonomically designed
    • Adjustable seat height

      Durable student chair with castors and an ergonomically designed seat shell that makes it possible to sit either backwards with a backrest or forwards with a front support. The seat height is adjustable
    Opis
      • Seat height:410-540 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Wheel:With wheels
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySchool-chair-ALDA-V
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-29
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)7.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches