Opublikuj swoje produkty
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 440mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern, round seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Opis
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 440 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 9 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySeating-Block-ELLA-440mm
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas