Opublikuj swoje produkty
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    • Certified
    • Suitable for weapons storage
    • Prepared for anchoring

      Certified security cabinet for storing your valuables. The cabinet is easy to position and prepared for anchoring to the floor or wall. It comes with an adjustable shelf, two small storage compartments and key hooks. Choose between a key lock and an electronic code lock
    Opis
      • Height:750 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:165 L
      • Height, internal:740 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySecurity-cabinet-CONTAIN-750x550x400mm
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)80
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSafes and security cabinets