Opublikuj swoje produkty
Stackable conference chair Simcoe
Stackable conference chair Simcoe
    AJ Products

    Stackable conference chair Simcoe

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(11 recenzje)
    • Hard-wearing fabric
    • Cantilever frame
    • Extra-wide seat

    Stackable conference chair with a frame that lets you rock gently in your seat but remains stable. Thanks to its extra wide seat and armrests that support the upper body, the chair is comfortable to sit in even during longer meetings. Upholstered in flame-retardant fabric

    Opis
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:500 mm

      Colour:Black

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:90 kg

      Weight:9,45 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySimcoe-Conference-Chair
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Waga netto (kg)9.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches