Opublikuj swoje produkty
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
    AJ Products

    Sofa KIM SILENCE

    • Noise-reducing acoustic sofa
    • High sides
    • Removable covers

      Acoustic 3-seater sofa with high sides and removable covers designed to reduce background noise. Ideal for environments where noise levels are high, such as preschools, schools or busy open-plan offices.
    Opis
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySofa-KIM-SILENCE
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1130
    • Szerokość (mm)1960
    • Głębokość (mm)740
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)35.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas