Opublikuj swoje produkty
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
    AJ Products

    Sofa START 1800mm

    • Suitable for a range of settings
    • Easy to connect together
    • Useful floor brackets

      A hard-wearing sofa that is suitable for different environments. This Start sofa is the ideal solution for public spaces, such as a reception area, a canteen or a school hallway. Can be fixed to the floor for increased stability and several sofas can be connected together.
    Opis
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:36kg
      • Testing:EN 16139
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySofa-START-1800mm
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)765
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowySkóra
    • Waga netto (kg)36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas