Opublikuj swoje produkty
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    • Electronic lock
    • Adjustable shelves
    • Fully-welded

      Lockable storage cabinet for secure storage. The cabinet has adjustable shelves and adjustable feet
    Opis
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62 kg
      • Assembly:Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStorage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1900x1000x400mm
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)1900
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)62
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSafes and security cabinets