Opublikuj swoje produkty
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm
AJ Products

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

  • Removable shelves
  • Lockable
  • Wall mountable

    Small storage cabinet with four removable shelves, 20 plastic bins and a cylinder lock including two keys
Opis
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyStorage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)470
  • Głębokość (mm)205
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)14.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units